1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคไทท์ ปากกาจับชิ้นงานแม่นยำ แบบ L

ล็อคไทท์ ปากกาจับชิ้นงานแม่นยำ แบบ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,355.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่องเปิดใหญ่กว่า 45% เมื่อเทียบกับปากกาจับชิ้นงานประเภทเดียวกัน (LT150M) น้ำหนักเบากว่าปากาจับชิ้นงานขนาดเดียวกันถึง 20% ทำให้พกพาสะดวก กลไกการป้องกันการยกจะยับยั้งการยกของวัตถุหรือชิ้นงานที่เคลื่อนย้ายได้ ทำจากเหล็กหล่อเหนียวป้องกันการบิดงอและความเสียหายระหว่างการขัน ชิ้นส่วนปากสไลด์มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมเนื่องจากได้รับการชุบแข็ง

รหัสสินค้า
LT150L
LT150LG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 44,628.28

NBY VISES 1 ชิ้น 5 วัน -

฿ 43,355.52

NBY VISES 2 ชิ้น 21 วัน อุปกรณ์เสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) 152 ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) 44 การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) 207
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) 18 แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) 40 มวล(กิโลกรัม) 29
สลักเกลียว มาตรฐาน BTS-18A