1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน ล็อคไทท์ 5 แกน

ปากกาจับชิ้นงาน ล็อคไทท์ 5 แกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92,103.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะปากจับชิ้นงานที่ยกขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงระยะหมุนแกนกัดและสามารถลดเวลากระบวนการทำงานใบมีดในกัดชิ้นงาน กลไกป้องกันการลอยตัวแบบล็อคแน่นสามารถป้องกันชิ้นงานไม่ให้กระดกขึ้นได้โดยใช้แรงกดลงบนปากสไลด์ที่ทำมุม 45 องศาลงโดยใช้ส่วนกึ่งทรงกลม เพลสปากจับสามารถถอดเปลี่ยนได้ มีเพลสปากจับ 3 แบบ ตามมาตรฐาน สามารถเลือกใช้เพลสปากจับที่เหมาะสมกับหน้างานได้

รหัสสินค้า
LT5AU-75
LT5AU-75F
LT5AU-75FM
LT5AU-100
LT5AU-100F
LT5AU-100FM
LT5AU-100M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
แรงกระชับ
(กิโลนิวตัน)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
แรงกระชับ
(กิโลนิวตัน)
มวล
(กิโลกรัม)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
F-1 F-2

฿ 102,203.33

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน -----------75108141515---

฿ 96,235.62

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน -----------75108141512---

฿ 92,103.93

PRECISION MACHINE VISE 1 ชิ้น 6 วัน 75 mm14 mm16236 mm77 mm75 mm65 mm30 mm17 mm16 mmM8 x 1.25-----236 mm14-58 mm94-138 mm

฿ 107,029.22

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน -----------102240182032---

฿ 115,699.70

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน -----------102376182026---

฿ 111,066.13

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน -----------102278182024---

฿ 124,573.77

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน -----------102142182030---

กำลังโหลด …

  1. 1