(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเหล็กกล้า มุม เท่ากัน (ไม่มีโครง) ที่ใช้เป็น ฐานจิ๊ก ได้
เป็น เครื่องจักร การขัดเงา แบบ M
รหัสสินค้า |
---|
B11 |
B12 |
B13 |
B14 |
B15 |
B16 |
B17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | T (ชิ้น) | U (ชิ้น) | V (ชิ้น) | หล่อ (มุมมองแผนภาพเครื่องบิน) | หล่อ (มุมมองแผนภาพด้านหน้า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,837.82 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114.3 | 88.9 | 76.2 | 13 | 19.7 | 25 | 26.9 | 50 | - | - | 13 | 32.3 | 26 | 18 | 14.2 | 36 | 11 | - | - | 1.2 | 4 | 4 | - | NL1 | NL5 | ||
฿ 9,946.77 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 152.4 | 127 | 114.3 | 15 | 25.2 | 34 | 33 | 78 | - | - | 14 | 39.3 | 27 | 21 | 17.2 | 50 | 14 | - | - | 3 | 6 | 4 | - | NL2 | NL5 | ||
฿ 11,657.35 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 177.8 | 139.7 | 114.3 | 19 | 31.9 | 38 | 35.2 | 89 | - | - | 13 | 39.7 | 27 | 20.6 | 25.9 | 50 | 12.7 | - | - | 4.4 | 6 | 4 | - | NL2 | NL5 | ||
฿ 12,914.00 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 203.2 | 152.4 | 127 | 19 | 27.6 | 37 | 37.9 | 95 | - | - | 19 | 42 | 31.5 | 2 | 19.1 | 73 | 19 | - | - | 4.9 | 6 | 5 | - | NL3 | NL6 | ||
฿ 17,404.71 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 228.8 | 177.8 | 152.4 | 22 | 32.3 | 41 | 41.8 | 120 | - | - | 22 | 49.4 | 38 | 27 | 17.3 | 70 | 22 | 22 | 98 | 7.5 | 6 | 5 | - | NL2 | NL6 | ||
฿ 20,698.50 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 254 | 203.2 | 152.4 | 25 | 33 | 47 | 44 | 45 | 19 | 76 | 25 | 49.4 | 38 | 27 | 17 | 76 | 22 | 22 | 98 | 11 | 6 | 5 | 5 | NL4 | NL7 | ||
฿ 30,844.02 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 304.8 | 228.6 | 203.2 | 32 | 32.4 | 48 | 55.1 | 43 | 20 | 89 | 25 | 59.2 | 39 | 16 | 19.9 | 105 | 22 | 22 | 139 | 19.4 | 8 | 6 | 6 | NL4 | NL8 |
กำลังโหลด …
W(มิลลิเมตร) | 0.02 | วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง