(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จิ๊ก สำหรับคว้านเครื่อง เครื่องเจาะ ตลับลูกปืนเรเดียล กบ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BGT121 |
BGT122 |
BGT123 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216,015.43 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 300 | 350 | 600 | 30 | 30 | 185 | 15 | 200 | 50 | 125 | 125 | 22 | 160 | 95 | 254 | 0.05 | 0.06 | - | - | 130 | ||
฿ 402,940.25 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 600 | 1000 | 40 | 70 | 350 | 25 | 260 | 70 | 130 | 90 | 160 | 95 | 25 | 240 | 170 | 330 | 0.05 | 0.1 | 380 | ||
฿ 659,110.64 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 500 | 700 | 1250 | 40 | 70 | 350 | 25 | 380 | 60 | 140 | 140 | 160 | 95 | 25 | 405 | 150 | 440 | 0.05 | 0.1 | 600 |
กำลังโหลด …
E(มิลลิเมตร) | 70 | วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง