(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนีบล๊อคสกรู เฉพาะสำหรับชุดหนีบล๊อค
รหัสสินค้า |
---|
6893-0 |
6893-1 |
6893-2 |
6893-3 |
6893-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โบล์ทที่ใช้งานได้ | ขนาด (ก.) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.43 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 1 | 11 | 8.5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | ||
฿ 182.71 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | 1 | 12.5 | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | ||
฿ 187.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 2 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | ||
฿ 202.61 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 4 | 19 | 15 | 13 | 9 | 15.5 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | ||
฿ 261.23 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 10 | 26 | 20 | 19 | 13 | 21 | 17 | 10.5 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยางยืดไนไตรล์ (ความแข็ง HBS70 ความต้านทานแรงดึง 23 N/mm2) (อุณหภูมิทนความร้อน -25 °C ถึง 100 °C) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง