(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวมประแจหกเหลี่ยม การขันให้แน่นด้วยกลไกการเลื่อน การติดตั้ง/การถอด จุดเดียวช่วยประหยัดเวลา หน้าสัมผัสพื้นผิวด้านบนมีการกัดผิวและการเจาะรู ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนที่ใช้งานงาน มีการอบชุบด้วยความร้อน วิธีการทำงานของกลไก การป้องกันไม่ให้ชิ้นงานกระดกยกขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
HL3514T |
HL3516T |
HL3518T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) | Y (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | ความกว้างของร่อง T ที่ใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,798.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 8.5 | 16 | 13.5 | 1.7 | 14 | ||
฿ 12,679.06 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 8.5 | 16 | 15.5 | 1.8 | 16 | ||
฿ 11,875.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 11 | 19 | 17.5 | 1.9 | 18 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 90 | B(มิลลิเมตร) | 35 | C(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 23 | E(มิลลิเมตร) | 22 | F(มิลลิเมตร) | 16 |
G(มิลลิเมตร) | M10 | H(มิลลิเมตร) | 54 | I(มิลลิเมตร) | 40 |
J(มิลลิเมตร) | 23 | K(มิลลิเมตร) | 17 | L(มิลลิเมตร) | M12 |
V(มิลลิเมตร) | 44 | วัสดุ | S50C | รักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC50 |
กระบวนการเตรียมผิว | ชิ้นส่วนหลักทาสี, โบลท์, T : ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง