(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แขนหนีบล็อค ตีขึ้นรูป S45C / ชุบแข็ง HRC45
รหัสสินค้า |
---|
AMC-3 |
AMC-4 |
AMC-5 |
AMC-6 |
AMC-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | โบล์ทที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,608.71 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0 - 57 | 33 | 32 | 65 | 72 | 30 | 38 | 12.4 | 0.29 | M12 | ||
฿ 1,871.29 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 - 67 | 41 | 42 | 83 | 85 | 34 | 47 | 14.4 | 0.51 | M14 | ||
฿ 3,040.05 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 - 82 | 46 | 49 | 95 | 100 | 36 | 50 | 16.3 | 0.81 | M16 | ||
฿ 4,458.06 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 - 95 | 56 | 61 | 117 | 122 | 43 | 60 | 21.2 | 1.32 | M20 | ||
฿ 9,759.88 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 134 | 72 | 83 | 155 | 170 | 56 | 76 | 26 | 3.00 | M20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | การตีขึ้นรูป S45C | รักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC45 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง