(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่อง:SCM440 / สกรู ตัวจับชิ้นงาน ตำแหน่ง HRC35-40 ที่ดับแล้ว ( ทองเหลือง)
รหัสสินค้า |
---|
AGS20030S |
AGS20050S |
AGS20070S |
AGS24040S |
AGS24080S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,900.95 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 27 วัน | M20 | 30 | 10 | 10 | 2.3 | 53 | M20 | ||
฿ 4,945.37 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20 | 50 | 10 | 10 | 2.3 | 86 | M20 | ||
฿ 5,107.70 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 27 วัน | M20 | 70 | 10 | 8 | 3 | 119 | M20 | ||
฿ 5,970.57 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 27 วัน | M24 | 40 | 12 | 10 | 3 | 107 | M24 | ||
฿ 6,378.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 27 วัน | M24 | 80 | 12 | 10 | 3 | 204 | M24 |
กำลังโหลด …
C(มิลลิเมตร) | 4 | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:SCM440 | รักษาความร้อน | ชุบแข็งHRC35-40 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก:ผิวดำออกไซด์แผ่น:AGS-F, AGS-G, สีดำออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง