1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด (หัวจับไมครอน) ชนิด HSK

SWA TOOLING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,026.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด ก้าน โฮลเดอร์ มาตรฐาน HSK สำหรับกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง

รหัสสินค้า
HSKA63-HPC20-110A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,026.12

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องจักรที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน HSK-A
ประเภท HSK 63 ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ / แตะเบา ๆ ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 110
ขนาดเกลียว เครื่องมือตัดเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(φ D) HPC20 φC(φ) 56 φC1(φ) 38
M M8 H(มิลลิเมตร) 75 H1(มิลลิเมตร) 26
H2(มิลลิเมตร) 50 จำนวนการแทรก เครื่องมือตัดเจาะ ขั้นต่ำ 45 สกรูปรับระดับ 10
φD 20 มวล(กิโลกรัม) 1.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSKA63-HPC20-110A ในชุด หัวกัด (หัวจับไมครอน) ชนิด HSK