1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัดโบลท์แบบดึง

สตัดโบลท์แบบดึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 991.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับผู้ผลิตเครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน 49 รายอย่างกว้างขวาง

รหัสสินค้า
P40T-JIS
P40T-MAS1(H)
P50T-JIS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
φD1 φD2 มาตรฐานที่รับรอง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
φD3 L3 θ G ผ่านรูตรงกลาง ผ่านรูกลางด้านในชื่อ ชื่อใน มาตรฐานที่รับรอง L4 L5 φD4 บังคับ แกนหมุน ทรงเรียว ผู้ผลิต เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน มวล
(กิโลกรัม)

฿ 991.44

SWA TOOLING PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 541723JIS-252914-75゜M16ไม่มี----19-JIS-B6339-890.1

฿ 1,286.91

SWA TOOLING PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 6017231ประเภท MAS2535105-M16-มีθ=45°62815BT40-0.08

฿ 1,021.77

SWA TOOLING PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 742538JIS-403421-75゜M24ไม่มี----28-JIS-B6339-890.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม