(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] อลูมิเนียม (เทียบเท่า JIS 6N01)
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวอลูไมท์
[สี] ธรรมชาติ
รหัสสินค้า |
---|
L6-UPE3015N-3M |
L6-UPE3015N-[30-2999/1] |
L6-UPE3030N-3M |
L6-UPE3030N-[30-2999/1] |
L6-UPE3060N-3M |
L6-UPE6030N-3M |
L6-UPE6060N-3M |
L6-UPE6060N-[30-2999/1] |
UPE4020N-3M |
UPE4020N-[30-2999/1] |
UPE4040N-3M |
UPE4040N-[30-2999/1] |
UPE4080N-3M |
UPE8040N-3M |
UPE8040N-[30-2999/1] |
UPE8080N-[30-2999/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | การประมวลผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,120.10 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 93 วัน | 10 | 30 | 12.5 | 3000 | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 93 วัน | 10 | 30 | 12.5 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
฿ 1,624.77 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 27.5 | 3000 | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 27.5 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
฿ 3,466.67 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 57.5 | 3000 | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
฿ 2,401.55 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 84 วัน | 10 | 60 | 27.5 | 3000 | - | ||
฿ 4,312.06 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 57.5 | 3000 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 57.5 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
฿ 1,293.35 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 17 | 3000 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 17 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
฿ 1,966.62 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 37 | 3000 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 37 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
฿ 5,029.00 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 77 | - | - | ||
฿ 3,635.28 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 37 | 3000 | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 37 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | 77 | - | กระบวนชุบอะลูมิเนียม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | AL | สี | โดยธรรมชาติ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง