1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับปิดสนิทกันน้ำแบบสมบูรณ์ ซีรีส์ R04

เต้ารับปิดสนิทกันน้ำแบบสมบูรณ์ ซีรีส์ R04
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,662.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับซีรีส์ R04 ที่ผ่านการดัดแปลงให้มีโครงสร้างที่ปิดสนิท โดยใช้ขั้วต่อแบบปิดผนึกที่สามารถใช้ในอุปกรณ์สุญญากาศและอุปกรณ์ที่ซีลน้ำมัน ฯลฯ
ซีรีส์ R03 (ไม่กันน้ำ) และซีรีส์ R04 (กันน้ำ) คือปลั๊กฟิตติ้งที่ใช้ได้

รหัสสินค้า
R04-R2MHB
R04-R5MHB
R04-R6MHB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

฿ 2,662.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102300 ~ 420420V300V

฿ 3,276.77

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 105150 ~ 200200V150V

฿ 3,424.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106300 ~ 420420V300V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร R04
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
ชนิด เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน วิธีการกำจัด อื่น ๆ