(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีระดับการป้องกัน IP67 ใช้หุ้มกันน้ำสำหรับรีเลย์คอนเนคเตอร์ ติดตั้งได้หลังประกอบเรียบร้อยแล้วเพื่อการป้องกันที่ง่ายดาย
[รายละเอียดจำเพาะหลัก]
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 600 VAC/DC
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -25 ถึง +80°C
· พื้นที่ภายใน (มม.): ø14.6 x 50
· รหัสรุ่นสินค้า: ทนน้ำมัน (บุชชิ่งยางสีดำ) OA-QWxxxxxSN
ทนสภาพอากาศ (บุชชิ่งยางสีน้ำเงิน) OA-QWxxxxxSEN
รหัสสินค้า |
---|
OA-QW09SRSEN |
OA-QW09SRSN |
OA-QW0911SRSEN |
OA-QW0911SRSN |
OA-QW09334SRSEN |
OA-QW09334SRSN |
OA-QW09404SRSEN |
OA-QW09404SRSN |
OA-QW11SRSEN |
OA-QW11SRSN |
OA-QW11334SRSEN |
OA-QW11334SRSN |
OA-QW11404SRSEN |
OA-QW11404SRSN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด สอดคล้อง (ด้าน L) (มิลลิเมตร) | การปรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (ด้าน R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,558.10 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 4 to 9 | ø 4 to 9 | ||
฿ 381.69 | INSULATION CAP OA-QW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ทนน้ำมัน | ø 4 to 9 | ø 4 to 9 | |||
฿ 3,654.86 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 4 to 9 | ø 8.5 to 11.5 | ||
฿ 3,076.60 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนน้ำมัน | ø 4 to 9 | ø 8.5 to 11.5 | ||
฿ 3,381.15 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 4 to 9 | ø2.2-3.3 (4 รู) | ||
฿ 3,079.63 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ทนน้ำมัน | ø 4 to 9 | ø2.2-3.3 (4 รู) | ||
฿ 3,381.15 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 4 to 9 | ø3-4 (4 รู) | ||
฿ 3,079.63 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ทนน้ำมัน | ø 4 to 9 | ø3-4 (4 รู) | ||
฿ 3,375.09 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 8.5 to 11.5 | ø 8.5 to 11.5 | ||
฿ 3,073.56 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ทนน้ำมัน | ø 8.5 to 11.5 | ø 8.5 to 11.5 | ||
฿ 3,378.12 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 8.5 to 11.5 | ø2.2-3.3 (4 รู) | ||
฿ 3,076.60 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ทนน้ำมัน | ø 8.5 to 11.5 | ø2.2-3.3 (4 รู) | ||
฿ 3,378.12 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนสภาพอากาศ | ø 8.5 to 11.5 | ø3-4 (4 รู) | ||
฿ 3,076.60 | INSULATION CAP OA-QW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ทนน้ำมัน | ø 8.5 to 11.5 | ø3-4 (4 รู) |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนล่อน | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | Class การป้องกัน IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ(มิลลิเมตร) | ø 26 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 98 |
พื้นที่ภายใน(มิลลิเมตร) | ø 14.6×50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง