(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ 12 V
· แรงดันขาเข้า - 12 V DC
· แรงดัน Output - 100 V AC
·เนื่องจาก พาวเวอร์ซัพพลาย 3 ประเภทจึงสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
· มิติ / น้ำหนัก - -31:126 × 102 × 50 มม. / 600 ก., -32:126 × 125 × 50 มม. / 710 ก., -33:126 × 138 × 50 มม. / 800 ก
·สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซิการ์ - 1.5 ม
·ด้วยวงจรป้องกัน
·สาย การเชื่อมต่อสายไฟ แบตเตอรี่ - 1.5 มม. (ไม่รวมสำหรับ -31)
· พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก:120W
· เอาต์พุต สูงสุด:150W
ขนาด | 126×102×50mm | น้ำหนัก | 600g | รายละเอียด 1 | เฉพาะด้าน สำหรับ 12 V |
---|---|---|---|---|---|
สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บุหรี่ | 1.5m | รายละเอียด2 | ด้วยฟัง ฟังก์ชั่น วงจรป้องกัน | เอาต์พุต สูงสุดทันที | 240W |
แรงดันขาเข้า | DC12V | แรงดันเอาต์พุต | AC100V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JA-31 ในชุด อินเวอร์เตอร์ DC-ACEA812JA-31
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง