1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อินเวอร์เตอร์ DC-ACEA812JA-12A

MACHINE PARTS

อินเวอร์เตอร์ DC-ACEA812JA-12A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,407.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดัน Output - 100 V AC
· [เมื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายแบตเตอรี่] · พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก - 280W · เอาต์พุต สูงสุด - 350W
· [เมื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายปลั๊กซิการ์] · เอาต์พุต สูงสุด - 150W จนถึง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ※แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของรถ
· มิติ -90 × 145 × 49 มม. น้ำหนัก - 650g
·พร้อมสายปลั๊กซิการ์ (90 ซม.) สาย การเชื่อมต่อสายไฟ แบตเตอรี่ (2 ม.)
·ด้วยวงจรป้องกัน
· แรงดันขาเข้า:24 V DC

รหัสสินค้า
EA812JA-12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,407.00

MACHINE PARTS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JA-12A ในชุด อินเวอร์เตอร์ DC-ACEA812JA-12A