(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 4 ตำแหน่ง 4 รายชื่อ
·ความยาวหดตัว:0.3 ม. ความยาวส่วนต่อ:2 ม.
·สำหรับเชื่อมต่อเครื่องรับเข้ากับ ตัวเครื่อง เครื่องโทรศัพท์และ เครื่องจักร แฟกซ์
·ใช้ได้กับสาย ขดลวด ที่มี คลิป ยึดของ หัวต่อสาย LAN ที่ด้านข้างเป็นตัว เครื่องจักร เท่านั้น
· สี:สีดำ
สี | สีดำ | ความยาว | เมื่อทำสัญญา: ประมาณ 0.3 ม,เมื่อขยาย: ประมาณ. 2 m | รายละเอียด 1 | 4- ขั้ว 4- หน้า หน้าสัมผัส |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764CC-2 ในชุด สาย ขดลวด สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์EA764CC-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง