1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN ข้าม (ความสอดคล้องกับหมวด 5e)EA764BF-1A

LAN CABLE

สาย LAN ข้าม (ความสอดคล้องกับหมวด 5e)EA764BF-1A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การปฏิบัติตามหมวด 5e
· รูปทรง Connecter:RJ45
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.35 มม
· ความยาว:1 ม
· ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ:การเชื่อมต่อสายไฟ ข้าม
· วัสดุ ฟิล์ม นอก:PVC
·องค์ประกอบของ ตัวนำ:สายแลนมาตราฐาน
·คอร์/แกน:8Core
·ป้องกัน ตะปู หักพร้อมฝาปิด
·มาพร้อมกับ คอนเนคเตอร์ แบบบางซึ่งจะไม่รบกวน พอร์ตเชื่อมต่อ ใกล้เคียง
· สายไฟ ไขว้ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเชื่อมต่อชิ้นส่วน 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA764BF-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 500.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BF-1A ในชุด สาย LAN ข้าม (ความสอดคล้องกับหมวด 5e)EA764BF-1A