1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN แบบแบน (หมวดที่ 6 การปฏิบัติตามข้อกำหนด)EA764BC-105A

LAN CABLE

สาย LAN แบบแบน (หมวดที่ 6 การปฏิบัติตามข้อกำหนด)EA764BC-105A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,397.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน:สอดคล้องตามมาตรฐาน กับหมวด 6 A
· รูปทรง Connecter:RJ-45
·ความกว้าง:6.4 มม
· ความหนา:1.4 มม
· ความยาว:5 ม
· สี:โลหะสีน้ำเงิน
·ป้องกันการหลุดของ สายไฟ เนื่องจากการหักของ ตะปู สามารถต่อเข้ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ LAN ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
·อิงตามหมวดหมู่ 6 A ซึ่งสอดคล้องกับ "10GBASE-T" ของ 10 กิกะบิต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) รุ่นถัดไปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ระบบสื่อสาร ด้วยแสงความเร็วสูง
· ขดลวด ชนิดแบน ที่สามารถติดตั้งใต้พรมหรืออุกกาบาตที่ประตูได้

รหัสสินค้า
EA764BC-105A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,397.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BC-105A ในชุด สาย LAN แบบแบน (หมวดที่ 6 การปฏิบัติตามข้อกำหนด)EA764BC-105A