1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[2 พอร์ตเชื่อมต่อ]ตัวเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์EA764AE-2

PERSONAL COMPUTER SWITCH

[2 พอร์ตเชื่อมต่อ]ตัวเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์EA764AE-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -73.5 (W) × 58.5 (D) × 22.5 (H) มม
·น้ำหนัก - 292g
·ความยาว สายไฟ - 1.2 ม
·จำนวนชิ้นสูงสุดที่เชื่อมต่อ - 2 หน่วย
·วิธีการเลือก - ฮอตคีย์/คีย์ลัด
·ด้านอุปกรณ์อินเตอร์เฟซ - อุปกรณ์ต่อพ่วง:พอร์ตแสดงผลแบบอะนาล็อก, พอร์ตแป้นพิมพ์ PS / 2, พอร์ตเมาส์ PS / 2 ด้านพีซี:แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ ของจอแสดงผล อนาล็อก แป้นพิมพ์ PS / 2 และ เมาส์ PS / 2 x สำหรับ 2 ชิ้น
·ระบบ OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ - Windows 7 / xp / 2000 / me / 98se / 98/95 / nt4.0 / server2003 / 2000 เซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง / 2000server
·นี่คือ ตัวเลือกข้อมูล ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์สองเครื่องด้วย คลองเลื่อย เมาส์ PS / 2 แป้นพิมพ์ PS / 2 และจอแสดงผล

รหัสสินค้า
EA764AE-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,142.00

PERSONAL COMPUTER SWITCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AE-2 ในชุด [2 พอร์ตเชื่อมต่อ]ตัวเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์EA764AE-2