ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Display Splitter EA764AE-11

Display Splitter EA764AE-11

【Product Specifications】
・Number of ports…-11: 2-12: 4
・Image frequency band…300MHz
・Applicable display…VGA/SVGA/XGA/MultiSync
・Dimension…-11: 130.6(W) x 88(D) x 23.2(H)mm-12: 206(W) x 88(D) x 23.2(H)mm
・Weight… -11: 474g-12: 730g
・Accessories…SpecialVGA cable, special AC adapter
・It can be distributed to multiple displays from one PC.
・Cascade connections up to 3 levels are available.
・Connector shape…Input: D-Sub 15-pin (mini) male x 1output: D-Sub 15-pin (mini) female x 2

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship
EA764AE-11
4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Days to Ship

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry