(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· ขนาด - 30 × 90 × 10 มม. (ไม่รวมสายเคเบิล)
· น้ำหนัก - ประมาณ 38 ก.
· สี - ดำ
· อินเตอร์เฟซ - USB2.0
· OS ที่รองรับ - PC/AT ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows8 / Windows7(-SP1) / Vista(-SP2) / XP(-SP3) / 2000(-SP4) / Me,98
· ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด - 480 MBPS (USB โหมดความเร็วสูง ค่าตามทฤษฎี), 12 Mbps (USB1.1)
· พอร์ท - ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง: 4 พอร์ท, ด้าน PC: 1 พอร์ท
· สภาพแวดล้อมใช้งาน - อุณหภูมิ: 0 ถึง 60 °C ความชื้น: 10 ถึง 85% (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
· แหล่งไฟ - USB Bus Power
· ลักษณะ: มีสายเคเบิลที่ยูนิตหลัก, ความยาว: ประมาณ 25 ซม.
· แต่ละพอร์ทมีไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
· ใช้ Bus Power เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ AC
· ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต PC ที่รองรับ USB
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AD-26 ในชุด [4 พอร์ท] ฮับ USB 2.0 EA764AD-26
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง