(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· OS ที่รองรับ - Windows 8/8.1、Windows RT/RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
· ความยาวสายเคเบิล - 0.5 ม
· อินเตอร์เฟซ - USB
· รูปทรงคอนเนคเตอร์ - USB[A]
· ขนาด - 90(W) x 140(D) x 23.5(H) มม. (ไม่รวมสายเคเบิล)
· น้ำหนัก - ประมาณ 114 กรัม.
· รูปแบบปุ่ม - 20 ปุ่ม
· พิตช์ปุ่ม - 19 มม.
· ชนิดปุ่ม - เมมเบรน
· ระยะการกด - 2.3 มม.
· จำนวนพอร์ทฝั่งต้นทาง (ด้าน PC) - 1 พอร์ท
· จำนวนพอร์ทฝั่งปลาย (ด้านฮับ) - (USB2.0) x 2 พอร์ท
· แหล่งไฟ - USB Bus Power
·สี - เงิน
· มีไฟ LED แสดงสถานะ ON/OFF ของ NumLock อย่างรวดเร็ว
· มีปุ่ม “Tab” ที่มีประโยชน์เมื่อใช้ Excel และปุ่ม “00” สำหรับพิมพ์ตัวเลข
· มีฟังก์ชั่นฮับ USB2.0 2 พอร์ท เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น เมาส์ ได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AB-2SB ในชุด คีย์บอร์ดตัวเลขพร้อมฮับ USB / 2 พอร์ท EA764AB-2SB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง