(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· ต้องใช้โดยเฉพาะแยกต่างหาก
· สื่อที่รองรับ (xD-Picture Card) - xD-Picture Card / xD-Picture Card T type M, Type H, Type M+
· สื่อที่รองรับ (CompactFlash) - CompactFlash (Type I)(3.3V) / CompactFlash (Type2)(3.3V) / CompactFlash (รองรับ UDMAS) / Microdrive
· OS ที่รองรับ - Windows8.1, 8, 7(SP1), Vista(SP2), XP(SP3) / MacOSX10.6 / 10.6.8 / OSX10.7 / 10.7.5, 10.8 / 10.8.3
· สี - ดำ
· ขนาดภายนอก - ประมาณ (W)85 x (D)45 x (H)15 มม. (ไม่รวมสายเคเบิล)
· น้ำหนัก - ประมาณ 32 ก.
· ความยาวสายเคเบิล - ประมาณ 50 ซม. (ไม่รวมคอนเนคเตอร์)
· แรงดันไฟเลี้ยง - 5 V
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน - อุณหภูมิ 5 ถึง 40 °C ความชื้น 30 ถึง 80% (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
· จัดหาอย่างยั่งยืน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764A-32A ในชุด เมมโมรี่รีดเดอร์ / ไรเตอร์ EA764A-32A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง