(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - การหล่อขึ้นรูป สังกะสี (electro-galvanized)
· สเปค-SD-4 ถึง -8:สำหรับ เหล็กกล้า บาง SE-4 ถึง -8:สำหรับ เหล็กกล้า หนา
· คอนเนคเตอร์แบบตรง สำหรับเชื่อมต่อ ท่อเฟล็กซ์ เข้ากับกล่อง
· บุชชิ่ง ไนล่อน ภายใน สกรู เชื่อมต่อป้องกันความเสียหายของ สายไฟ
·สำหรับ EA947SA-1 ถึงSC-50
· ScrewDimension:CTC25
· ID:19.5
· OD:43
· ความยาว:39
พิมพ์ | คอนเนคเตอร์/คัปปลิ้ง ฯลฯ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) | 19.5mm | สเปค 1 | · ขนาด สกรู: CTC25;ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 19.5 mm;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 43 mm;ความยาวรวม: 39 มม./ วัสดุ: ผลิตจาก สังกะสีหล่อ (การ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี)/ สเปค: สำหรับ เหล็กกล้า บาง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค 2 | · คอนเนคเตอร์แบบตรง ที่เชื่อมต่อ ท่อเฟล็กซ์ เข้ากับกล่องมี บุชชิ่ง ไนล่อน สอดอยู่ภายใน สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เพื่อป้องกัน สายไฟ เสียหาย · สำหรับ EA947SA-1/SC-30/JAN: 4548745431513 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง