(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ - ซิงค์หล่อฉีด (ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า)
· รายละเอียด -SD-4 ถึง -8: สำหรับเหล็กกล้าบาง, SE-4 ถึง -8: สำหรับเหล็กกล้าหนา
· คอนเนคเตอร์แบบตรงสำหรับเชื่อมต่อท่อเฟล็กซ์กับกล่อง
· มีบุชชิ่งไนล่อนด้านในสกรูเชื่อมต่อเพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลได้รับความเสียหาย
· สำหรับ EA947SA-1 ถึง SC-50
· ขนาดเกลียว....CTC19
· ID: 14.5
· OD: 36
· ความยาว...32
พิมพ์ | คอนเนคเตอร์/คัปปลิ้ง ฯลฯ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) | 14.5mm |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SD-4 ในชุด คอนเนคเตอร์แบบตรง สำหรับเชื่อมต่อกับกล่อง EA947SD-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง