(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่างกว่า สั่นพ้องกว่า ใช้งานง่ายกว่า และแข็งแกร่งกว่า ไฟเตือนสถานะเครื่องจักรแบบชั้นที่วิวัฒนาการขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
LR7-02WJNW |
LR7-02WTNW |
LR7-BW |
LR7-E-B |
LR7-E-C |
LR7-E-G |
LR7-E-R |
LR7-E-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน่วย | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีเรืองแสง | เสียงและสี | ตัวแทน มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,399.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | เบสยูนิต | ติดตั้งโดยตรง | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | ||
฿ 1,729.00 ฿ 1,210.13 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบสยูนิต | ติดตั้งโดยตรง | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | รายละเอียดจำเพาะเทอร์มินอลบล็อกแบบไร้สกรู | สีขาวนวล | - | - | - | ||
฿ 1,304.00 ฿ 913.19 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยูนิตออด | - | - | - | - | - | 4 ชนิด | UL/ CUL | ||
฿ 629.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL/ CUL | ||
฿ 629.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | - | - | - | - | สีขาว | - | UL/ CUL | ||
฿ 629.00 ฿ 440.11 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL/ CUL | ||
฿ 629.00 ฿ 440.11 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | - | - | - | - | สีแดง | - | UL/ CUL | ||
฿ 629.00 ฿ 440.11 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL/ CUL |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สีน้ำตาล | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง