1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ (ทนไฟ)EA948HS-14

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์ (ทนไฟ)EA948HS-14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,057.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนาสูงสุดในการติดตั้ง - 6 มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง เครื่อง ฝาครอบ น็อตล็อค:โพลีเอไมด์ ( เกรด ความหน่วงไฟ:94 V-0), ปลอก ยาง:NBR (ความหน่วงไฟ), ปะเก็นยาง:ยางคลอโรพรีน
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 30 ถึง 80 ℃
· โพลีเอไมด์ (วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก UL) ซึ่งเป็น ความหน่วงไฟ และใช้ความแข็งแรงเชิงกลได้ดีเยี่ยม
·เนื่องจาก ยาง กด ฝาครอบ และยึด สายไฟ โดยตรงจึงสามารถรับ แรงยึดแคลมป์ สายไฟ แข็งแรงและประสิทธิภาพในการกันน้ำได้และยังป้องกันการคลายตัวของ ฝาครอบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ใช้งานได้ (มม.) -30 ถึง 32
· สกรูติดตั้ง-G1-1 / 2
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง (มม.) -48

รหัสสินค้า
EA948HS-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,057.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 30 ถึง 32 สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF)
วัสดุ เรซิน สี สีเทา ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ขนาดสกรู G(PF) 1 1/2" น้ำหนัก 88g
ขนาด น็อตล็อค (มม.) G:61.0, H:58, J:6 ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) A (สูงสุด): 56.5,B (สูงสุด): 42.5,C: 25.0,⌀D: 40.0,⌀E: 61.0,F: 58,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 47.8,L (ความยาว): 16.0 รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน
ความหนาของเพลทยึดสูงสุด 6mm เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 48mm สกรูติดตั้ง สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/2,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG42
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -30° ซ ถึง 80° ซ ความหนาของปะเก็นยาง 2.0mm สีปลอก ยาง สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HS-14 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ (ทนไฟ)EA948HS-14