1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์, ปลั๊กรู [100 ชิ้น] EA948HK-25

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์, ปลั๊กรู [100 ชิ้น] EA948HK-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน
·ความหนาที่ใช้ได้ - 0.8 ถึง 3.2 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.):25.3

รหัสสินค้า
EA948HK-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 99,999.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง อื่น วัสดุ อื่น สี สีดำ
พิมพ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 1 จำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 25.4mm ความหนาของเพลทติดตั้ง 0.8 ถึง 3.2 มม อุณหภูมิใช้งาน —40 ถึง 85° ซ
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ปลั๊กรู (100 ชิ้น) ขนาด (มม.) B: 29.0มม.ซี: 11.6 mm