(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ- ไนล่อน
·ความหนาที่ใช้ได้ - 0.8 ถึง 3.2 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.)...22.2
รูปร่าง | อื่น | วัสดุ | อื่น | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รายละเอียด 1 | จำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น | รายละเอียด วัสดุ | ไนล่อน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 22.2mm | ความหนาของเพลทติดตั้ง | 0.8 ถึง 3.2 มม | อุณหภูมิใช้งาน | —40 ถึง 85° ซ |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ปลั๊กรู (100 ชิ้น) | ขนาด (มม.) | B: 25.8มม.ซี: 11.3 mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HK-22 ในชุด โฮลปลั๊ก [100 ชิ้น] EA948HK-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง