1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[ชนิดกัน กันน้ำ]แคลมป์รัดสายไฟ (บาง)EA948HE-110

WIRING INSTRUMENT

[ชนิดกัน กันน้ำ]แคลมป์รัดสายไฟ (บาง)EA948HE-110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับสาย สายนำไฟฟ้า ในพื้นที่แคบเช่น มอเตอร์ ขนาดเล็ก เซนเซอร์ อุปกรณ์วัด ฯลฯ
·สอดคล้องกับ IP67
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ใช้งานได้ (มม.) -6.5 ถึง 8
· สกรูติดตั้ง-M10
·ปริมาณต่อหน่วย - 1

รหัสสินค้า
EA948HE-110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 335.15

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 6.5 ถึง 8 สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก
วัสดุ โลหะ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
ขนาดสกรู M10×0.5 น้ำหนัก 60g อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -25° ซ ถึง 100° ซ
รายละเอียด 1 สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67 รายละเอียด2 จำนวน: 1 ชิ้น รายละเอียด วัสดุ โอริง/ บุช ยาง: NBR ทนน้ำมัน,หัวฉีด/ ฝา ฝาครอบ: ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล),รองเท้าบูท: PBT (เกรด ความหน่วงไฟ UL94 HB)