1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์EA948HD-21

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์EA948HD-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีไวนิลคลอไรด์ที่อ่อนนุ่ม
· ผลิตภัณฑ์ นี้ป้องกัน ขดลวด หักที่ ฐานรอง/แผ่นรอง
·ตัดชิ้นส่วนตามเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (มม.):4 ถึง 12
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.):21
·ขนาด สกรู:CTG16

รหัสสินค้า
EA948HD-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 145.91

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 4 ถึง 12 มม สกรูมาตรฐาน ด้าย CTG วัสดุ เรซิน
สี สีดำ มาตรฐานตัวแทน ROHS พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
ขนาดสกรู CTG16 รายละเอียด วัสดุ PVC ยืดหยุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 21mm