(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-Nylon66
· IP68
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ เหมาะสม -18 ถึง 25 มม
· สกรูติดตั้ง - 1G
·จำนวนต่อหน่วย - 5 ชิ้น
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ⌀ 18 ถึง 25 | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิน | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | G(PF) 1" | รายละเอียด 1 | ผ่าน เกรด กันน้ำ ระดับสากล IP68 |
รายละเอียด วัสดุ | ไนล่อน 66 | สกรูติดตั้ง | G1” | ของรูไพล็อต (D1) | 34mm |
ปริมาณ | 5 ชิ้น | ขนาด (มม.) | D2:26.0B1:25.0L1:14.7L2:34.5L3:25.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง