1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ [25 ชิ้น]EA948HB-16

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์ [25 ชิ้น]EA948HB-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,269.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ:5 ถึง 10 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เตรียมไว้:16 มม

รหัสสินค้า
EA948HB-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,269.04

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 5 ถึง 10 วัสดุ เรซิน
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
รายละเอียด 1 มี 25 ชิ้น รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (D1) 16mm
ขนาด (มม.) D2:10.9B1:10.5L1:15.5L2:23.4L3:16.9 เกรด กันน้ำ IP68