1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด EA944BN-6.0

WIRING INSTRUMENT

ท่อหด EA944BN-6.0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,072.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโอเรฟิน พร้อม กาว
· สีดำ
·ความยาว - 152 มม
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 600V
·อุณหภูมิหด - 121 ℃
· อัตราส่วนการหดตัว - 33% (3:1)
· IP66
·เหมาะสำหรับใช้ใน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ และ คอนเนคเตอร์
·ก่อนหดตัว:6.0 มม
· เสา - หดตัว:2.0mmQuantity:4

รหัสสินค้า
EA944BN-6.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,072.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BN-6.0 ในชุด ท่อหด EA944BN-6.0