(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·อัตราส่วนการ การหดตัวด้วยความร้อน - 50%
· สีดำ
· วัสดุ - พีวีซี หดได้
·ความหนา - 0.08 มม
· 100 ม. / ม้วน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 80 ℃
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 650V
· FlatWidth (มม.):6.5
·รหัสก่อนการหดตัว (มม.):4.1
·ความร้อน srkrange (mm):6.5-3.6
วัสดุ | พีวีซี หดตัว | สี | สีดำ | ความหนา | 0.08mm |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน 100 ม (สีดำ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ก่อนหดตัว | 4.1mm | อุณหภูมิทนความร้อน | 80°C |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 650V | ความกว้างเมื่อแบน | 6.5mm | ช่วงการหดตัวของความร้อน | 6.5-3.6mm |
ช่วงการหดตัวด้วยความร้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 4.1-2.3mm | อัตราส่วน การหดตัวด้วยความร้อน | 50% | รายละเอียด 1 | ม้วน 100 ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BB-4 ในชุด ท่อหดEA944BB-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง