ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
General-purpose relay [with LED] EA940MP-30E

General-purpose relay [with LED] EA940MP-30E

【Product Specifications】
・Number of poles-2 poles
・Contact arrangement-2c
・Rated conducting current-5A
・Contact mechanism-Single
・Operating ambient temperature--30A to -33A: -55℃ to 70℃-30E to -32C: -55℃ to 60℃
・Dim.-21.5 x 28 x 36mm
・Spec.…Operation indicator integrated
・Rated V…24VAC
・Type…MY2N

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship
EA940MP-30E
6 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 6 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry