1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายนำไฟฟ้า ทดสอบ ( เทอร์มินอล วงกลม / ปลั๊กกล้วยตัวผู้)EA940DT-72

CRIMPING TERMINAL

สายนำไฟฟ้า ทดสอบ ( เทอร์มินอล วงกลม / ปลั๊กกล้วยตัวผู้)EA940DT-72
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 634.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบมีฉนวนความดัน:2000 V AC 1 นาทีมากกว่า
· ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.3 ตร.ม.
· เต็มความยาว:1,000 มม
· เทอร์มินอล แบบกลม ⇔ ปลั๊กกล้วยตัวผู้
·แดง / ดำสีละ 2 ชิ้นรวม 4 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA940DT-72 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 634.92

฿ 381.46

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DT-72 ในชุด สายนำไฟฟ้า ทดสอบ ( เทอร์มินอล วงกลม / ปลั๊กกล้วยตัวผู้)EA940DT-72