(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· ขนาดรูเจาะที่พาแนล - 6.5 มม.
· รูปทรงเทอร์มินอล...บัดกรี
· พิกัดหน้าสัมผัส - 6 A 125 V AC
· ความต้านทานหน้าสัมผัส - ไม่เกิน 10 mΩ
· ชนิดคันโยกล็อค ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน
· จำนวนขั้ว...หนึ่งขั้ว สองทาง
· สวิตช์...ON-OFF-ON
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DH-132 ในชุด ท็อกเกิ้ลสวิตช์ (ชนิดคันโยกล็อค) EA940DH-132
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง