1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม]กล่องควบคุม (กันน้ำ)EA940DF-16

SWITCH BOX

[เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม]กล่องควบคุม (กันน้ำ)EA940DF-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· IDEC
· วัสดุ- อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป
·แบบแขวนผนังพร้อม รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ยูนิต, IP65
·ประเภท - -14:AGAW211Y, -15:AGAW212Y, -16:AGAW313Y
· สเปค รูติดตั้ง:3 คะแนน
· มิติ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง:86 × 82 × 200
·ชนิดกันฝน

รหัสสินค้า
EA940DF-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,550.00

SWITCH BOX 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DF-16 ในชุด [เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม]กล่องควบคุม (กันน้ำ)EA940DF-16