1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม ใส่ปุ่มกด (สำหรับรอก เครน) EA940DF-104

EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S

กล่องควบคุม ใส่ปุ่มกด (สำหรับรอก เครน) EA940DF-104
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,649.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน - 500 V AC
· พิกัดกระแสไฟเลี้ยง - 5 A
· แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้าใช้งาน - 220 V AC / 2 A, 440 V AC / 1 A
· กล่องใส่ปุ่มกด สำหรับควบคุมรอก เครน แบบ Pendant (แขวน)
· ระดับการป้องกัน - ชนิดกันฝน (IP65)
· ตัวกล่องทำจาก ABS กันกระแทก น้ำหนักเบา และไม่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
· มีอินเตอร์ล็อคเชิงกล
· จำนวนปุ่มกด...8 ชิ้น (4 ชุด)
· เนมเพลทที่ติดบนปุ่ม...เปิด, ปิด, ขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา, เดินหน้า, ถอยหลัง

รหัสสินค้า
EA940DF-104 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,649.75

฿ 3,471.83

EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DF-104 ในชุด กล่องควบคุม ใส่ปุ่มกด (สำหรับรอก เครน) EA940DF-104