4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Push Button for Emergency EA940DD-136

Push Button for Emergency EA940DD-136

【Product Specifications】
・Rating-6A 250V
・For 1 switch box
・Compatible cable-Copper solid wire: dia. 1.6mm, dia. 2.0mm
・Dim.-46 x 112 x 33.8(D)mm
・Fixing screw dim.-M3.5 x 2 points
・This product cannot be used for emergency warning equipment defined under Fire Service Act.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship
EA940DD-136
4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 4 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry