1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ ยาง สวิตช์กด (สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 30)EA940DC-13

SWITCH OPTION

ที่ ยาง สวิตช์กด (สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 30)EA940DC-13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· IDEC
·วัสดุ - ยางชนิดไนไตรล์
·สำหรับ สวิตช์ สวิตช์กด สายวัด
·นี่คือ แหวน โลหะสำหรับติดตั้งแบบปิดและช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการ กันน้ำ ของ สวิตช์ สวิตช์กด
·เปิดใช้งาน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:-5 ถึง 60 ℃
· สี:สีแดง
·ประเภท:OC-11R

รหัสสินค้า
EA940DC-13 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 232.36

฿ 124.08

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DC-13 ในชุด ที่ ยาง สวิตช์กด (สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 30)EA940DC-13