1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่อง สวิตช์ สัมผัส [สำหรับ สวิตช์ 2 ตัว] ( เต้ารับ 2 ด้าน)EA940CS-16

BOX

กล่อง สวิตช์ สัมผัส [สำหรับ สวิตช์ 2 ตัว] ( เต้ารับ 2 ด้าน)EA940CS-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,744.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า
·สำหรับสวิตช์ 2 ช่องช่องเสียบ 2 ด้านแบบตรง
· ขนาดเกลียว:E25
· มิติ (มม.):164 × 120 × 50

รหัสสินค้า
EA940CS-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,744.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า สเปค เอาต์พุต สองทาง แบบตรง สำหรับ 2 ชิ้น ขนาด(mm) 164×120×50
เรียก E25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CS-16 ในชุด กล่อง สวิตช์ สัมผัส [สำหรับ สวิตช์ 2 ตัว] ( เต้ารับ 2 ด้าน)EA940CS-16