1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ชนิด แบบกลม]ตะขอ- บน ตัวเครื่อง เพดานEA940CJ-25

SIGNAL TOWER OPTION

[ชนิด แบบกลม]ตะขอ- บน ตัวเครื่อง เพดานEA940CJ-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พิกัดความจุ - 6A, 125 V.
· มิติ (ตัวเครื่อง) - เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 x 22.9 (T) มม
·พร้อม เทอร์มินอล ฟีด
· สกรูติดตั้ง-M4 x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· สี:ขาวบริสุทธิ์

รหัสสินค้า
EA940CJ-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 550.98

SIGNAL TOWER OPTION 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1