1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[อิเล็กทรอนิกส์]สวิตช์ หน่วงเวลาEA940CF-22

SWITCH

[อิเล็กทรอนิกส์]สวิตช์ หน่วงเวลาEA940CF-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,139.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พิกัดความจุ - 11.5 A, 100 V AC (วงจรหน่วงเวลา:1.5 A, วงจร ระบบไฟส่องสว่าง:10 ก)
· มิติ -44.2 × 45.7 × 39.7 (D) มม
·เมื่อปุ่มสว่างขึ้นเป็นสีส้มที่ สถานะ ปิดคุณจะเห็นว่า สวิตช์ อยู่ที่ใดแม้ในที่มืด
·เมื่อไฟดับลง 30 วินาที / 3 นาทีหลังจากปิดสวิตช์แล้วสวิตช์สามารถใช้สำหรับโถงทางเข้า ฯลฯ
· สเปค:เวลาหน่วง 3 นาที

รหัสสินค้า
EA940CF-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,139.70

SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1