(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สายไฟ รองรับการใช้งาน --141, -144:2 มม. 2,3.5 มม. -2 -142:1.25 มม. 2,2 มม. -2 -143, -145:3.5 mm2,5.5 mm2 -146:8 มม. 2,14 มม. 2
·ปลั๊ก - 3 ชิ้นพร้อมสายดิน
·พิกัด - 20A 250 V
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940BZ-144 ในชุด ปลั๊กขอเกี่ยวชนิดกัน กันน้ำEA940BZ-144
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง