(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สายดิน 3 ขั้ว
· มิติ:-15:เส้นผ่านศูนย์กลาง 46 x 82 มม. - 20:เส้นผ่านศูนย์กลาง 55 x 98 มม. - 30:เส้นผ่านศูนย์กลาง 67 x 112 มม
·สาย แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน - 15:0.75 ถึง 2.0 mm2-20:2.0 ถึง 5.5 มม. 2-30:5.5 มม. 2
· แหวนรอง นิรภัย:พร้อม
·ความจุ:20 A 250 โวลต์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940BX-20 ในชุด ปลั๊ก ยางEA940BX-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง