(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พิกัดความจุ - 15A 125 V.
· 2P
· มิติ:-1:เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 x 67 มม. - 2:เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 x 65 มม
·สาย แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน - 0.75 ถึง 2.0 มม. 2
·ชื่อ:ปลั๊ก ยาง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940BV-1 ในชุด ปลั๊ก ยาง คอนเนคเตอร์EA940BV-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง