(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ขดลวด:ฉนวนกันความร้อน ทองแดง:ไวนิล ความร้อน
· สายแลนมาตราฐาน
·เหนือกว่าในด้านการกันน้ำ ความยืดหยุ่น สามารถในการใช้งานและความสามารถในการทำสี
·อุณหภูมิสูงสุด - 60 ℃
·ความจุ:600 V (0.75 mm2 x 1 คอร์/แกน)
· สี:สีน้ำเงิน
· ความยาว:20 ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AN-73 ในชุด สายไฟ แบบมีฉนวน ไวนิล (KIV)EA940AN-73
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง