1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ ไวนิล สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (KV) EA940AL-3BB

CABLE

สายไฟ ไวนิล สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (KV) EA940AL-3BB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,136.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ- ขดลวด: ทองแดง. เปลือก: ไวนิล
· สายแลนมาตราฐาน
·เหนือกว่าในด้านการกันน้ำ ความยืดหยุ่น สามารถในการใช้งานและความสามารถในการทำสี
· อุณหภูมิสูงสุด - 60°C
· ความจุ: 300 V (0.3 mm2 x 1 คอร์/แกน)
· สี...น้ำเงิน
· ความยาว: 100 ม.

รหัสสินค้า
EA940AL-3BB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,136.30

฿ 553.04

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AL-3BB ในชุด สายไฟ ไวนิล สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (KV) EA940AL-3BB